Lima conica diamantata per elettrodeposizione, Tipo a maniglia rotonda【10 Pezzi per confezione】

Lima conica diamantata per elettrodeposizione, Tipo a maniglia rotonda

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • DTYE A
  • DTYE B
  • DTYE C
  • DTYE D
  • Sconto volumi elevati
Set di lime piccolo da 10 pezzi con maniglie rotonde. Forma ad angolo di irrigidimento ideale per la rimozione degli strati di indurimento e la lavorazione di parti fini dopo l’elettroerosione. [Valore C]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DTYE

Lima conica diamantata per elettrodeposizione, Tipo a maniglia rotonda: Immagine correlata
Codice componente
DTYE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.17 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

 
Lima conica diamantata per elettrodeposizione, Tipo a maniglia rotonda: Immagine correlata
Numero modelloProfiloTipoGrana (n.)Colore della manigliaLunghezza complessiva
L
Parte diamantata
Larghezza
W
Spessore
T
Diametro alberoKit
Contenuto
DTYELima conica diamantata per elettrodeposizione, Tipo a maniglia rotonda: Immagine correlataTipo piattoA200Rosso1303020,3–1,4310 varietà
x
1 di ciascuno
400Giallo
600Verde
Lima conica diamantata per elettrodeposizione, Tipo a maniglia rotonda: Immagine correlataB200Rosso4
400Giallo
600Verde
Lima conica diamantata per elettrodeposizione, Tipo a maniglia rotonda: Immagine correlataC200Rosso60,3–1,1
400Giallo
600Verde
Lima conica diamantata per elettrodeposizione, Tipo a maniglia rotonda: Immagine correlataProfilo rotondoD600Verde1405033

[!] Questo prodotto è venduto in set.

Informazioni di base

Model Diamond Electro Deposited Filer Product Model A cono Total Length L(mm) 140 / 130
Particle Size(#) 200 / 400 / 600 Length of Electroplated Section(mm) 50 / 30 Single / Set Product Set prodotto
Nominal Size Set di 10 pezzi Shaft Diameter 3 Quantity Per Set / Pack(Pcs) 10
Supplemental Explanation Lunghezza della parte elettroplaccata: maniglia (30 mm), rotondo (50 mm) Total Length Compensation(mm) Tipo piatto: 130, Rotondo: 140 A Width W(mm) 2
B Width W(mm) 4 C Width W(mm) 6 D Width W(mm) 3
A Thickness T(mm) 0.3 to 1.4 B Thickness T(mm) 0.3 to 1.4 C Thickness T(mm) 0.3 to 1.1
D Thickness T(mm) 3

Si trova sulla pagina di Lima conica diamantata per elettrodeposizione, Tipo a maniglia rotonda, il codice articolo è il seguente: DTYE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DTYE.

Supporto tecnico