Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EFSTS-A-6-6 |
EFSTS-A-8-8 |
EFSTS-A-10-10 |
EFSTS-A-12-10 |
EFSTS-A-13-13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.11 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Flat Angle 45° (Width 6 mm x Height 6 mm) | ||
27.44 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Flat Angle 45° (Width 8 mm x Height 8 mm) | ||
33.26 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Flat Angle 45° (Width 10 mm x Height 10 mm) | ||
37.99 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Flat Angle 45° (Width 12 mm x Height 10 mm) | ||
47.90 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Flat Angle 45° (Width 13 mm x Height 13 mm) |
Loading...
Model Number | Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Shaft Diameter (mm) | Flat Angle One Side | Maximum Operating Rotation Speed (MAX min-1) |
EFSTS-A-6-6 | 6 | 6 | 45 | 3 | 45° | Maximum Operating Reciprocating Speed: 30,000min-1 |
EFSTS-A-8-8 | 8 | 8 | ||||
EFSTS-A-10-10 | 10 | 10 | ||||
EFSTS-A-12-10 | 12 | |||||
EFSTS-A-13-13 | 13 | 13 |
Use | Lucidatura | Material | Feltro | Thickness(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Maximum Rotation Speed (MAX min-1) | Maximum Reciprocating Motion Speed: 30,000 min-1 | Hardness H: Hard S: Soft | H |
Shaft Length L | 25 | Quantity/Pack(Pieces) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali