Lima diamantata

Lima diamantata
L’affilatura elevata dei grani abrasivi diamantati dura fino alla fine della vita del prodotto. Consigliato per clienti attenti ai costi. [Valore C]
Esempio di numero di modello rappresentativo “DTYLL”

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Specifiche]
● Dimensione delle particelle (n.): 100

Lima diamantata: Immagine correlata
Codice componente
DTYLL-A-150
DTYLL-B-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape Width x Thickness
(mm)

24.88 €

1 5 giorni Tipo piatto11 x 3.5

21.39 €

1 5 giorni Semicircolare12 x 3.8

Loading...

  1. 1

Specifiche

Numero modelloProfiloLunghezza totale
(mm)
Larghezza W x spessore T
(mm)
Lunghezza della lima
(mm)
Articolo singolo/
articolo di set
Prezzo unità standard
DTYLL-A-150Tipo piatto21511 x 3.580Articolo singolo 
DTYLL-B-150Semicircolare12 x 3.8 

Informazioni di base

Model Diamond Electro Deposited Filer Total Length L(mm) 215 Particle Size(#) 100
Single / Set Product Articolo singolo File Length(mm) 80 Particle Size(#) 100

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico