Nastro per lucidatura【10 Pezzi per confezione】

Nastro per lucidatura
Poiché la grana abrasiva della giunzione viene rimossa in modo che il giunto non intacchi la superficie finita, consente una lucidatura uniforme senza generare segni di giunzione. [Valore C]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-ACBELT100-915-60

Codice componente
C-ACBELT100-915-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.34 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Useable Tools Power / Air tools Width(mm) 100 Circumference(mm) 915
Particle Size(#) 60 Abrasive Alundum (Allumina) (AA o A) With / Without Joint Included

Si trova sulla pagina di Nastro per lucidatura, il codice articolo è il seguente: C-ACBELT100-915-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-ACBELT100-915-60.

Supporto tecnico