VAC Series Carbide 2-Flute Square End Mill

VAC Series Carbide 2-Flute Square End Mill
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Dimostra elevate prestazioni nella lavorazione di acciai generici, EN 1.4301 Equiv. (SUS304), e acciaio trattato termicamente (fino a 50 HRC) Lama universale con lunghezza regolare a 2 lame Utilizzo di materiale di base in carburo ultrafine e rivestimento con eccellente adesione e resistenza al calore Può lavorare acciaio trattato termicamente fino a 50HRC -. Ottimale per la lavorazione in un campo di rotazione medio-basso grazie all'angolo d'elica di 30° per uso generale -Il rivestimento con un'eccellente lubrificazione offre una stabile resistenza all'abrasione e migliora la precisione della forma del pezzo (il rivestimento VAC ha una debole conducibilità elettrica. Prestare attenzione quando si utilizza un dispositivo di impostazione elettrico) -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VAC Series Carbide 2-Flute Square End Mill:Related Image

Codice componente
VAC-PEM2R0.3
VAC-PEM2R0.4
VAC-PEM2R0.5
VAC-PEM2R0.6
VAC-PEM2R0.7
VAC-PEM2R0.8
VAC-PEM2R1
VAC-PEM2R1.5
VAC-PEM2R2
VAC-PEM2R2.5
VAC-PEM2R3
VAC-PEM2R3.5
VAC-PEM2R4
VAC-PEM2R4.5
VAC-PEM2R5
VAC-PEM2R5.5
VAC-PEM2R6
VAC-PEM2R6.5
VAC-PEM2R7
VAC-PEM2R7.5
VAC-PEM2R8
VAC-PEM2R8.5
VAC-PEM2R9
VAC-PEM2R10
VAC-PEM2R11
VAC-PEM2R12
VAC-PEM2R14
VAC-PEM2R15
VAC-PEM2R16
VAC-PEM2R20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

28.75 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.64401

32.05 €

1 Disponibile 5 giorni 0.40.84401

16.19 €

1 Disponibile 5 giorni 0.514401

25.22 €

1 Disponibile 5 giorni 0.61.24401

27.39 €

1 Disponibile 5 giorni 0.71.44401

16.19 €

1 Disponibile 5 giorni 0.81.64401

19.79 €

1 Disponibile 5 giorni 12.56501

19.79 €

1 Disponibile 5 giorni 1.546501

19.79 €

1 Disponibile 5 giorni 266501

22.26 €

1 Disponibile 5 giorni 2.576501

23.33 €

1 Disponibile 5 giorni 386501

35.22 €

1 Disponibile 5 giorni 3.5106501

23.44 €

1 Disponibile 5 giorni 4106501

40.04 €

1 Disponibile 5 giorni 4.5146501

25.26 €

1 Disponibile 5 giorni 5156601

38.47 €

1 Disponibile 5 giorni 5.5156601

25.36 €

1 Disponibile 5 giorni 6156602

47.23 €

1 Disponibile 5 giorni 6.5188601

47.09 €

1 Disponibile 5 giorni 7208601

47.30 €

1 Disponibile 5 giorni 7.5208601

44.44 €

1 Disponibile 5 giorni 8208702

67.57 €

1 Disponibile 5 giorni 8.52210701

67.32 €

1 Disponibile 5 giorni 92210701

58.77 €

1 Disponibile 5 giorni 102510752

79.52 €

1 Disponibile 5 giorni 113012751

79.52 €

1 Disponibile 5 giorni 123012802

110.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1435121001

110.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1538161001

110.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1640161002

187.25 €

1 Disponibile 5 giorni 2045201002

Loading...

  1. 1

Specifiche

VAC Series Carbide 2-Flute Square End Mill:Related Image

Model Number
VAC-PEM2R

Model Number   Flute Length ℓ Overall Length L Shank Diameter d Figure
Outer Diameter D
VAC-PEM2R 0.3 0.6 40 4 1
0.4 0.8 40 4 1
0.5 1 40 4 1
0.6 1.2 40 4 1
0.7 1.4 40 4 1
0.8 1.6 40 4 1
1 2.5 50 6 1
1.5 4 50 6 1
2 6 50 6 1
2.5 7 50 6 1
3 8 50 6 1
3.5 10 50 6 1
4 10 50 6 1
4.5 14 50 6 1
5 15 60 6 1
5.5 15 60 6 1
6 15 60 6 2
6.5 18 60 8 1
7 20 60 8 1
7.5 20 60 8 1
8 20 70 8 2
8.5 22 70 10 1
9 22 70 10 1
10 25 75 10 2
11 30 75 12 1
12 30 80 12 2
14 35 100 12 1
15 38 100 16 1
16 40 100 16 2
20 45 100 20 2

Esempio di utilizzo


High-accuracy machining is possible with a small blade tolerance.
Capable of high-hardness machining up to 55 HRC.
[ ! ] The electrical conductivity is minimal.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Tipo quadrato
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk

Supporto tecnico