Center Flex CF-H (CF-H-008-O1)

Center Flex CF-H CF-H-008-O1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CF-H-008-O1

Marca: MIKI PULLEY

Prezzo: 183.81

Tempi di consegna: 20 giorni


Dati Tecnici:

Gamma coppia ammessa: 50.01–100.00 N▪m

Diametro esterno: - φ

Lunghezza complessiva: - mm

Materiale corpo principale: Acciaio

Coppia ammessa: 100 N▪m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CF-H-008-O1

Codice componente
CF-H-008-O1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N▪m)
Diametro esterno
(φ)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale corpo principale Coppia ammessa
(N▪m)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Velocità di rotazione massima
(r/min)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Momento di inerzia
(kg·m2)

183.81 €

1 20 giorni 50.01–100.00--Acciaio1000.365004,001–10,0001.8×10-3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Lunga durata / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza / Foro albero non rifinito Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.21–0.40 Disallineamento angolare ammesso(gradi) 0.5 Disallineamento assiale ammesso (±)(mm) 3
Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::120 Materiale paracolpi Resina in poliestere

Supporto tecnico