Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LM-6 |
LM-6-1 |
LM-9 |
LM-9-1 |
LM-14 |
LM-14-1 |
LM-14 10-10 |
ZG-6 |
ZG-6 6-6 |
ZG-8 |
ZG-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro D1 (Ø) | Diametro foro D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Velocità di rotazione massima (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.02 € | 1 | 18 giorni | 10 | 0.05–1.00 | - | - | 14 | 35 | 4,001–10,000 | Foro albero non rifinito | Alluminio | 0.5 | 6000 | 0.41–1.0 | 1 | 8 | 1 | 5.10×10-7 | ||
89.70 € | 1 | 18 giorni | 10 | 0.05–1.00 | - | - | 14 | 50 | 4,001–10,000 | Foro albero non rifinito | Alluminio | 0.5 | 6000 | 1.1–3.0 | 3 | 14 | 1.5 | 7.65×10-7 | ||
93.34 € | 1 | 18 giorni | 10 | 0.05–1.00 | - | - | 20 | 40 | 4,001–10,000 | Foro albero non rifinito | Alluminio | 1 | 6000 | 1.1–3.0 | 2.5 | 8 | 1 | 2.55×10-6 | ||
110.64 € | 1 | 18 giorni | 10 | 0.05–1.00 | - | - | 20 | 60 | 4,001–10,000 | Foro albero non rifinito | Alluminio | 1 | 6000 | 3.1–5.0 | 4 | 14 | 1.5 | 3.06×10-6 | ||
121.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | - | - | 26 | 50 | 4,001–10,000 | Foro albero non rifinito | Alluminio | 2 | 6000 | 1.1–3.0 | 3 | 8 | 1 | 7.65×10-6 | ||
96.66 € | 1 | 19 giorni | 10 | 1.01–3.00 | - | - | 26 | 70 | 4,001–10,000 | Foro albero non rifinito | Alluminio | 2 | 6000 | 3.1–5.0 | 4.5 | 14 | 1.5 | 9.44×10-6 | ||
122.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 26 | 50 | 4,001–10,000 | - | Alluminio | 2 | 6000 | 1.1–3.0 | 3 | 8 | 1 | 7.65×10-6 | ||
51.67 € | 1 | 20 giorni | 10 | 0.05–1.00 | - | - | 12 | 25 | 2001–4,000 | Foro albero non rifinito | Lega | 0.15 | 3000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.95×10-7 | ||
105.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 12 | 25 | 2001–4,000 | - | Lega | 0.15 | 3000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.95×10-7 | ||
52.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.05–1.00 | - | - | 16 | 35 | 2001–4,000 | Foro albero non rifinito | Lega | 0.5 | 3000 | 0.41–1.0 | 1 | 8 | 1 | 1.02×10-6 | ||
73.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | - | - | 26 | 50 | 2001–4,000 | Foro albero non rifinito | Lega | 1.5 | 3000 | 1.1–3.0 | 1.2 | 8 | 1 | 1.15×10-5 |
Loading...
Tipo | Con soffietti | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Motore a passo / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Corpo giunto | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::120 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro D1(Ø)
Diametro foro D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Caratteristiche
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Velocità di rotazione massima(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali