Boccola MB Nuovo prodotto standard JIS

Boccola MB Nuovo prodotto standard JIS
Wedge bushing pulley mounting bushing.

[Features]
· Can be easily attached to the shaft of the pulley with a single spanner.
· Easy to detach, reducing man-hours.
· When installing on the shaft, insert smoothly and tighten bolt securely using the taper, with no fine movement wear at the fitting part during use, extending the life of the shaft.
· Since the bushing has machined shaft hole and keyway corresponding to the standard shaft diameter, addition machining at the time of use is not required.
· Labor-saving of shaft hole machining, machining accuracy inspection, transportation for machining, etc. helping to reduce man-hours and shorten the lead times.
· Changing the position of the rotating body such as the pulley on the shaft is smooth, and centering can be done easily.
· The boss width can be designed small, relative to the shaft hole, for reduced pulley weight.
· Even with castings, the material can be made uniform by decreasing the thickness of the boss part.
· The Mitsuboshi belt wedge pulley is a standardized pulley, employing a bushing system.
· The bushing system can also be horizontally deployed to couplings, gears, sprocket wheels, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBB-H-N-22
MBB-H-N-24
MBB-H-N-28
MBB-H-N-30
MBB-H-N-32
MBB-H-N-35
MBB-H-N-38
MBB-P1-N-22
MBB-P1-N-24
MBB-P1-N-25
MBB-P1-N-30
MBB-P1-N-40
MBB-P1-N-42
MBB-Q1-N-28
MBB-Q1-N-30
MBB-Q1-N-32
MBB-Q1-N-35
MBB-Q1-N-38
MBB-Q1-N-40
MBB-Q1-N-45
MBB-Q1-N-50
MBB-Q1-N-55
MBB-Q1-N-60
MBB-Q1-N-65
MBB-Q2-N-28
MBB-Q2-N-30
MBB-Q2-N-32
MBB-Q2-N-35
MBB-Q2-N-38
MBB-Q2-N-40
MBB-Q2-N-42
MBB-Q2-N-45
MBB-Q2-N-48
MBB-Q2-N-50
MBB-Q2-N-55
MBB-Q2-N-60
MBB-Q2-N-65
MBB-R1-N-32
MBB-R1-N-38
MBB-R1-N-40
MBB-R1-N-42
MBB-R1-N-45
MBB-R1-N-65
MBB-R1-N-75
MBB-R1-N-80
MBB-R1-N-85
MBB-R1-N-90
MBB-R1-N-95
MBB-R2-N-38
MBB-R2-N-40
MBB-R2-N-42
MBB-R2-N-45
MBB-R2-N-48
MBB-R2-N-50
MBB-R2-N-55
MBB-R2-N-60
MBB-R2-N-65
MBB-R2-N-70
MBB-R2-N-80
MBB-R2-N-85
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCon boccole Diametro albero standard
(mm)

73.62 €

1 10 giorni 10H22

73.62 €

1 10 giorni 10H24

73.62 €

1 6 giorni 10H28

73.62 €

1 10 giorni 10H30

73.62 €

1 10 giorni 10H32

73.62 €

1 10 giorni 10H35

73.62 €

1 10 giorni 10H38

112.79 €

1 10 giorni 10P122

112.79 €

1 10 giorni 10P124

112.79 €

1 10 giorni 10P125

112.79 €

1 10 giorni 10P130

112.79 €

1 10 giorni 10P140

112.79 €

1 10 giorni 10P142

146.55 €

1 10 giorni 10Q128

146.55 €

1 10 giorni 10Q130

146.55 €

1 10 giorni 10Q132

146.55 €

1 10 giorni 10Q135

146.55 €

1 10 giorni 10Q138

146.55 €

1 10 giorni 10Q140

146.55 €

1 10 giorni 10Q145

146.55 €

1 10 giorni 10Q150

146.55 €

1 10 giorni 10Q155

146.55 €

1 10 giorni 10Q160

146.55 €

1 10 giorni 10Q165

161.13 €

1 10 giorni 10Q228

161.13 €

1 10 giorni 10Q230

161.13 €

1 10 giorni 10Q232

161.13 €

1 10 giorni 10Q235

161.13 €

1 10 giorni 10Q238

161.13 €

1 10 giorni 10Q240

161.13 €

1 10 giorni 10Q242

161.13 €

1 10 giorni 10Q245

161.13 €

1 10 giorni 10Q248

161.13 €

1 11 giorni 10Q250

161.13 €

1 10 giorni 10Q255

161.13 €

1 10 giorni 10Q260

161.13 €

1 10 giorni 10Q265

201.01 €

1 10 giorni 10R132

201.01 €

1 10 giorni 10R138

201.01 €

1 10 giorni 10R140

201.01 €

1 10 giorni 10R142

201.01 €

1 10 giorni 10R145

201.01 €

1 10 giorni 10R165

201.01 €

1 10 giorni 10R175

198.50 €

1 94 giorni 10R180

201.01 €

1 10 giorni 10R185

201.01 €

1 10 giorni 10R190

201.01 €

1 10 giorni 10R195

235.53 €

1 10 giorni 10R238

235.53 €

1 10 giorni 10R240

235.53 €

1 10 giorni 10R242

235.53 €

1 10 giorni 10R245

235.53 €

1 10 giorni 10R248

235.53 €

1 10 giorni 10R250

235.53 €

1 10 giorni 10R255

235.53 €

1 10 giorni 10R260

235.53 €

1 10 giorni 10R265

235.53 €

1 10 giorni 10R270

235.53 €

1 10 giorni 10R280

235.53 €

1 10 giorni 10R285

Loading...

Supporto tecnico