Codice articolo del costruttore: MKN-8-14
Marca: ISEL
Prezzo: 90.75 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diam. foro albero d: 8 Ø
Gamma coppia ammessa: 20.1–50.0 N•m
Diam. mozzo D1: 14 Ø
Coppia ammessa: 29.4 N•m
Gamma carico di spinta ammessa: 6.9 kN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MKN-8-14
Codice componente
|
---|
MKN-8-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. mozzo D1 (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | Gamma carico di spinta ammessa (kN) | Min. D.E. mozzo D2 (per EN 1.1181 Equiv.) (Ø) | Lunghezza complessiva W (mm) | Diam. esterno A (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 20.1–50.0 | 14 | 29.4 | 6.9 | 24 | 19 | 23.5 |
Loading...
Tipo | Fissaggio con dado | Centraggio | Disponibile | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Nichelatura chimica | Struttura di serraggio | Manicotto rastremato | Metodo di serraggio | Meccanico (A cuneo) |
Numero di bulloni di serraggio | Multiplo |
Si trova sulla pagina di Blocco meccanico MKN, antiruggine serraggio con dado, con nichelatura chimica, il codice articolo è il seguente: MKN-8-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MKN-8-14.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. foro albero d(Ø)
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. mozzo D1(Ø)
Coppia ammessa(N•m)
Lunghezza complessiva W(mm)
Diam. esterno A(Ø)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MKN-10-17 |
MKN-11-18 |
MKN-12-20 |
MKN-14-23 |
MKN-15-24 |
MKN-17-26 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. mozzo D1 (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | Gamma carico di spinta ammessa (kN) | Min. D.E. mozzo D2 (per EN 1.1181 Equiv.) (Ø) | Lunghezza complessiva W (mm) | Diam. esterno A (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 20.1–50.0 | 17 | 34.3 | 6.9 | 26 | 21 | 26 | ||
95.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 11 | 20.1–50.0 | 18 | 39.2 | 6.9 | 29 | 22 | 26 | ||
101.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 20.1–50.0 | 20 | 49 | 7.3 | 31 | 23 | 26 | ||
100.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 70.1–100.0 | 23 | 88.3 | 12.3 | 34 | 26 | 32.5 | ||
100.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 100.1–150.0 | 24 | 108 | 13.7 | 35 | 27 | 32.5 | ||
107.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 150.1–200.0 | 26 | 186 | 19.6 | 40 | 31 | 32.5 |