Anello di fissaggio a C di diametro piccolo (Anelli a C) per albero

Anello di fissaggio a C di diametro piccolo (Anelli a C) per albero
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Made from corrosion-resistant material. Comes in a wide range of sizes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
151020150025
151020150031
151020150037
151020151012
151020151015
151020151018
151020151019
151020151023
151020151027
151020151031
151020151035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Profilo Nominale Materiale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Con anello di ritenuta Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)

0.41 €

0.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Montaggio nella direzione di spinta (per fori)-6.4-6.46.7Finecorsa pista interna6.4

0.41 €

0.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Montaggio nella direzione di spinta (per fori)-8-88.4Finecorsa pista interna8

1.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10Montaggio nella direzione di spinta (per fori)-9.5-9.510Finecorsa pista interna9.5

0.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Montaggio nella direzione di spinta (per alberi)[Anello di sicurezza tipo C per albero] Anello di sicurezza a C per alberi3.2[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)3.23Finecorsa anello esterno3.2

0.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Montaggio nella direzione di spinta (per alberi)[Anello di sicurezza tipo C per albero] Anello di sicurezza a C per alberi4[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)43.8Finecorsa anello esterno4

0.33 €

0.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Montaggio nella direzione di spinta (per alberi)[Anello di sicurezza tipo C per albero] Anello di sicurezza a C per alberi4.8[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)4.84.5Finecorsa anello esterno4.8

0.33 €

0.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Montaggio nella direzione di spinta (per alberi)[Anello di sicurezza tipo C per albero] Anello di sicurezza a C per alberi5[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)54.7Finecorsa anello esterno5

0.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Montaggio nella direzione di spinta (per alberi)[Anello di sicurezza tipo C per albero] Anello di sicurezza a C per alberi6[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)65.7Finecorsa anello esterno6

0.35 €

0.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Montaggio nella direzione di spinta (per alberi)[Anello di sicurezza tipo C per albero] Anello di sicurezza a C per alberi7[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)76.5Finecorsa anello esterno7

0.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10Montaggio nella direzione di spinta (per alberi)[Anello di sicurezza tipo C per albero] Anello di sicurezza a C per alberi8[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)87.4Finecorsa anello esterno8

0.86 €

1 Disponibile 6 giorni 10Montaggio nella direzione di spinta (per alberi)[Anello di sicurezza tipo C per albero] Anello di sicurezza a C per alberi9[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)98.4Finecorsa anello esterno9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Tipo di metodo di montaggio Standard Tipo prodotto Anello di sicurezza
Trattamento superficie Finitura lucida

Supporto tecnico