Codice articolo del costruttore: KMHS3X3X15RK
Marca: KATAYAMA CHAIN
Prezzo: 4.72 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Profilo: Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata)
Larghezza: 3 mm
Lunghezza complessiva: 15 mm
Altezza: 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KMHS3X3X15RK
Codice componente
|
---|
KMHS3X3X15RK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Larghezza (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.72 € 3.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata) | 3 | 15 | 3 |
Loading...
Lavorazione fori | Senza lavorazione | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) |
---|
Si trova sulla pagina di Chiavete standard KANA SUS316 Nuovo JIS B1301(h9), il codice articolo è il seguente: KMHS3X3X15RK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMHS3X3X15RK.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Profilo
Larghezza(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KMHS4X4X15RR |
KMHS5X5X20RR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo | Larghezza (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate) | 4 | 15 | 4 | |
5.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Chiavetta parallela (con entrambe le estremità arrotondate) | 5 | 20 | 5 |