Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IS50B80A-0360
Modulo | 0.5 | Materiale | EN CW614N Equiv. / C3713P | Numero di denti(Denti) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro riferimento(mm) | 40 | Diam. punta(mm) | 39 | Larghezza superficie(mm) | 3 |
Diametro esterno, diametro esterno mozzo(mm) | 60 | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Prodotto rifinito | Foro albero rifinito | Ingranaggio interno |
Si trova sulla pagina di Ingranaggio interno IS, il codice articolo è il seguente: IS50B80A-0360.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IS50B80A-0360.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali