Pulegge per cinghia dentata / XL / con puleggia flangiata / acciaio / XL037

Pulegge per cinghia dentata / XL / con puleggia flangiata / acciaio / XL037
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
KANA timing pulley demonstrates superior performance of timing transmission with low noise and clean transmission levels. Use in combination with a timing belt.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K10XL037CF
K11XL037CF
K12XL037CF
K14XL037CF
K15XL037CF
K16XL037BF
K18XL037BF
K19XL037BF
K20XL037BF
K21XL037BF
K22XL037BF
K24XL037BF
K25XL037BF
K26XL037BF
K28XL037BF
K30XL037BF
K32XL037AF
K32XL037BF
K34XL037AF
K34XL037BF
K36XL037AF
K36XL037BF
K38XL037AF
K38XL037BF
K40XL037AF
K40XL037BF
K42XL037AF
K42XL037BF
K44XL037AF
K44XL037BF
K46XL037AF
K46XL037BF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Profilo puleggia Diam. foro albero massimo dmax
(mm)
Diametro foro asse min dmin
(mm)
Diametro esterno Do
(mm)

7.22 €

4.91 €

1 Stesso giorno

Stock

10CF8415.66

13.13 €

1 Disponibile 11 giorni 11CF9517.28

14.01 €

1 Disponibile 6 giorni 12CF10618.90

14.15 €

1 11 giorni 14CF14622.13

15.02 €

1 Disponibile 11 giorni 15CF14623.75

14.04 €

1 Disponibile 11 giorni 16BF10625.36

15.02 €

1 Disponibile 11 giorni 18BF12628.6

15.06 €

1 Disponibile 11 giorni 19BF12630.22

15.14 €

1 11 giorni 20BF14831.83

16.06 €

1 Disponibile 11 giorni 21BF14833.45

16.15 €

1 11 giorni 22BF16835.07

16.34 €

1 Disponibile 11 giorni 24BF18838.3

17.29 €

1 Disponibile 11 giorni 25BF19839.92

17.40 €

1 Disponibile 11 giorni 26BF20841.53

18.43 €

1 11 giorni 28BF21844.77

19.50 €

1 11 giorni 30BF241048

19.56 €

1 Disponibile 11 giorni 32AF261051.24

21.10 €

1 11 giorni 32BF261051.24

20.63 €

1 Disponibile 11 giorni 34AF261054.47

22.19 €

1 Disponibile 11 giorni 34BF261054.47

21.76 €

1 Disponibile 11 giorni 36AF261057.70

23.30 €

1 11 giorni 36BF261057.70

22.88 €

1 11 giorni 38AF261060.94

24.42 €

1 Disponibile 11 giorni 38BF261060.94

24.01 €

1 Disponibile 11 giorni 40AF261064.17

25.55 €

1 Disponibile 9 giorni 40BF261064.17

25.16 €

1 11 giorni 42AF261067.41

26.70 €

1 Disponibile 11 giorni 42BF261067.41

26.31 €

1 Disponibile 11 giorni 44AF261070.64

27.87 €

1 Disponibile 11 giorni 44BF261070.64

28.32 €

1 11 giorni 46AF261073.87

30.72 €

1 11 giorni 46BF261073.87

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Puleggia dentata Tipo di cinghia XL Larghezza cinghia usata (mm) 9.5
Larghezza operativa cinghia (pollici) 0.37 Materiale Acciaio al carbonio per struttura meccanica Trattamento superficie N/A
Puleggia dentata Puleggia (senza cuscinetto) Profilo cinghia Profilo denti trapezoidali cilindrici

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico