Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M3B12 |
M3B13 |
M3B14 |
M3B15 |
M3B16 |
M3B17 |
M3B18 |
M3B19 |
M3B20 |
M3B21 |
M3B22 |
M3B23 |
M3B24 |
M3B25 |
M3B26 |
M3B27 |
M3B28 |
M3B29 |
M3B30 |
M3B32 |
M3B34 |
M3B35 |
M3B36 |
M3B38 |
M3B40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti | Diametro foro d (Ø) | Diam. foro albero massimo dmax (mm) | Diametro foro asse min dmin (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.90 € | 1 | 6 giorni | 12 | 15 | 16 | 15 | ||
12.84 € 6.81 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 13 | 15 | 18 | 15 | ||
13.04 € 8.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 14 | 15 | 19 | 15 | ||
18.07 € | 1 | 11 giorni | 15 | 15 | 20 | 15 | ||
19.84 € | 1 | 11 giorni | 16 | 15 | 22 | 15 | ||
22.02 € | 1 | 11 giorni | 17 | 15 | 22 | 15 | ||
23.17 € | 1 | 11 giorni | 18 | 15 | 22 | 15 | ||
24.63 € | 1 | 11 giorni | 19 | 15 | 25 | 15 | ||
27.17 € | 1 | 11 giorni | 20 | 15 | 30 | 15 | ||
30.73 € | 1 | 11 giorni | 21 | 15 | 30 | 15 | ||
31.51 € | 1 | 11 giorni | 22 | 15 | 32 | 15 | ||
33.50 € | 1 | 6 giorni | 23 | 15 | 32 | 15 | ||
35.29 € | 1 | 11 giorni | 24 | 15 | 32 | 15 | ||
38.06 € | 1 | 6 giorni | 25 | 20 | 35 | 20 | ||
41.63 € | 1 | 11 giorni | 26 | 20 | 35 | 20 | ||
43.40 € | 1 | 11 giorni | 27 | 20 | 35 | 20 | ||
46.19 € | 1 | 11 giorni | 28 | 20 | 40 | 20 | ||
47.18 € | 1 | 11 giorni | 29 | 20 | 40 | 20 | ||
50.95 € | 1 | 11 giorni | 30 | 20 | 45 | 20 | ||
58.28 € | 1 | 11 giorni | 32 | 20 | 45 | 20 | ||
66.60 € | 1 | 11 giorni | 34 | 20 | 45 | 20 | ||
68.38 € | 1 | 11 giorni | 35 | 20 | 45 | 20 | ||
69.17 € | 1 | 11 giorni | 36 | 20 | 45 | 20 | ||
79.27 € | 1 | 11 giorni | 38 | 25 | 45 | 25 | ||
81.06 € | 1 | 6 giorni | 40 | 25 | 45 | 25 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Profilo | Tipo B | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Ossido nero | Config. foro albero | Foro rotondo | Dente rettificato | NA |
Gioco | Disponibile | Cuscinetto | NA | Larghezza dente T(mm) | 30 |
Tolleranza foro albero | H7 | Precisione(Vecchio JIS) | Classe 8 | Materiale (dettagli) | Acciaio al carbonio per struttura meccanica |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di denti
Diametro foro d(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali