Cremagliere KF (con entrambe le estremità già lavorate)

Cremagliere KF (con entrambe le estremità già lavorate)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
K standard rack gear with a wide range of modules and lengths. S45C made with black dye treatment. A precision rack gear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KF1-1000
KF1-500
KF1.5-1000
KF1.5-1500
KF1.5-2000
KF1.5-500
KF2-1000
KF2-1500
KF2-2000
KF2-500
KF2.5-1000
KF2.5-1500
KF2.5-2000
KF2.5-500
KF3-1000
KF3-1500
KF3-2000
KF3-500
KF4-1000
KF4-1500
KF4-2000
KF4-500
KF5-1000
KF5-1500
KF5-500
KF6-1000
KF6-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva L
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di picchi effettivo Larghezza dente W
(mm)
Altezza h
(mm)

70.88 €

1 Disponibile 8 giorni 1999.0310003181012

38.45 €

1 Disponibile 11 giorni 1499.515001591012

76.35 €

46.57 €

1 Stesso giorno

Stock

1.5999.0310002121520

101.24 €

69.86 €

1 Stesso giorno

Stock

1.51507.9715003201520

135.47 €

98.89 €

1 Stesso giorno

Stock

1.52049.8920004351520

39.20 €

1 Stesso giorno

Stock

1.5499.515001061520

110.04 €

1 8 giorni 21005.3110001602025

165.67 €

1 8 giorni 21507.9715002402025

153.75 €

1 8 giorni 22048.3220003262025

52.18 €

19.31 €

1 Stesso giorno

Stock

2502.66500802025

147.73 €

1 8 giorni 2.51005.3110001282530

152.55 €

1 8 giorni 2.51507.9715001922530

207.38 €

1 8 giorni 2.52049.8920002612530

73.86 €

1 Disponibile 11 giorni 2.5502.66500642530

191.41 €

1 8 giorni 3999.0310001063035

198.34 €

1 8 giorni 31507.9715001603035

269.12 €

1 8 giorni 32045.1820002173035

99.74 €

1 Disponibile 11 giorni 3499.51500533035

212.99 €

1 8 giorni 41005.311000804045

313.85 €

1 8 giorni 41507.9715001204045

423.98 €

1 8 giorni 42048.3220001634045

156.46 €

1 11 giorni 4502.66500404045

318.36 €

1 8 giorni 51005.311000645050

474.10 €

1 8 giorni 51507.971500965050

162.07 €

1 11 giorni 5502.66500325050

443.35 €

1 8 giorni 6999.031000536060

227.23 €

1 11 giorni 6508.94500276060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Tipo Cremagliera (sezione rettangolare) Materiale Acciaio
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Trattamento superficie Ossido nero
Finitura superficie terminale Disponibile Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico