Pignoni a doppia presa SUS Acciaio inossidabile 2050, Forma a B per Rulli a S (SUS2050B91/2)

Pignoni a doppia presa SUS Acciaio inossidabile 2050, Forma a B per Rulli a S SUS2050B91/2
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SUS2050B91/2

Marca: KATAYAMA CHAIN

Prezzo: 87.24

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 19 t

Diam. foro albero d: 14 mm

Diametro foro albero minimo: 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUS2050B91/2

Codice componente
SUS2050B91/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

87.24 €

1 Disponibile 6 giorni 191415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2050 Numero di nastri 1
Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio inox Con catena Doppio passo
Tipo rotella Rulli S Con albero Fori pilota standard Diam. foro albero massimo(mm) 48
Trattamento superficie NA

Si trova sulla pagina di Pignoni a doppia presa SUS Acciaio inossidabile 2050, Forma a B per Rulli a S, il codice articolo è il seguente: SUS2050B91/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS2050B91/2.

Tipologia prodotto

Codice componente
SUS2050B101/2
SUS2050B111/2
SUS2050B121/2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

98.33 €

1 11 giorni 211415

104.72 €

1 11 giorni 231617

119.75 €

1 11 giorni 251617

Supporto tecnico