Codice articolo del costruttore: SUS40B11
Marca: KATAYAMA CHAIN
Prezzo: 23.28 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Numero di denti: 11 t
Diam. foro albero d: 10 mm
Diam. foro albero massimo: 20 mm
Diametro foro albero minimo: 11 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUS40B11
Codice componente
|
---|
SUS40B11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Diam. foro albero massimo (mm) | Diametro foro albero minimo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 10 | 20 | 11 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo B | N. catena | 40 | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con fori pilota | Materiale | Acciaio inox | Con catena | Standard |
Con albero | Fori pilota standard | Trattamento superficie | NA |
Si trova sulla pagina di Pignoni inossidabili, Modello 40B, il codice articolo è il seguente: SUS40B11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS40B11.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Diam. foro albero massimo(mm)
Diametro foro albero minimo(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SUS40B10 |
SUS40B12 |
SUS40B13 |
SUS40B14 |
SUS40B15 |
SUS40B16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Diam. foro albero massimo (mm) | Diametro foro albero minimo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9 | 18 | 10 | |
27.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 10 | 22 | 11 | |
29.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 13 | 12 | 20 | 13 | |
30.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 12 | 25 | 13 | |
33.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 12 | 28 | 13 | |
36.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 13 | 30 | 14 |