Pignoni inox, modello 50A (SUS50A10)

Pignoni inox, modello 50A SUS50A10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SUS50A10

Marca: KATAYAMA CHAIN

Prezzo: 21.34

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 10 t

Diam. foro albero d: 10 mm

Diametro foro albero minimo: 11 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUS50A10

Codice componente
SUS50A10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

21.34 €

1 11 giorni 101011

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo A N. catena 50 Numero di nastri 1
Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio inox Con catena Standard
Con albero Fori pilota standard Trattamento superficie NA

Si trova sulla pagina di Pignoni inox, modello 50A, il codice articolo è il seguente: SUS50A10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS50A10.

Tipologia prodotto

Codice componente
SUS50A11
SUS50A12
SUS50A13
SUS50A14
SUS50A15
SUS50A16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

23.12 €

1 11 giorni 111213

23.36 €

1 11 giorni 121213

31.37 €

1 11 giorni 131213

33.26 €

1 11 giorni 141213

39.71 €

1 11 giorni 151213

39.32 €

1 32 giorni 161415

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico