Pignone Standard Modello 100A (100A19)

Pignone Standard Modello 100A 100A19
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 100A19

Marca: KATAYAMA CHAIN

Prezzo: 79.61

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 19 t

Diam. foro albero d: 20 mm

Diametro foro albero minimo: 21 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

100A19

Codice componente
100A19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

79.61 €

1 Disponibile 6 giorni 192021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo A N. catena 100 Numero di nastri 1
Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio Con catena Standard
Con albero Fori pilota standard Trattamento superficie NA

Si trova sulla pagina di Pignone Standard Modello 100A, il codice articolo è il seguente: 100A19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 100A19.

Tipologia prodotto

Codice componente
100A13
100A14
100A15
100A20
100A21
100A22
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

42.14 €

1 11 giorni 132021

44.88 €

1 11 giorni 142021

52.29 €

1 11 giorni 152021

90.54 €

1 11 giorni 202021

95.24 €

1 11 giorni 212021

99.55 €

1 11 giorni 222627

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico