Molla a torsione Modello di carica a destra

Molla a torsione Modello di carica a destra
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
- Coil diameter is managed and defined on the basis of the internal support rod diameter.
- Twist the torsion spring in the winding direction.
- Coil diameter decreases when the spring is twisted in the winding direction, so about 90% of the maximum load is generally applied to the guide rod (preventing the spring from toppling).
- In this specifications, the spring constant is calculated with an arm length 1/2 and a free angle B (135°). The allowable displacement is premised on the stress of static load.
- Since the torsion spring varies in load with the partner parts, please use the spring constant as a reference.

■ New specifications
For left-hand winding
- Conventional winding direction changed to left-hand winding.
*TL only goes in the start of the conventional model number.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T001A
T001B
T001C
T002A
T002B
T002C
T003A
T003B
T003C
T004A
T004B
T004C
T005A
T005B
T005C
T006A
T006B
T006C
T007A
T007B
T007C
T008A
T008B
T008C
T009A
T009B
T009C
T010A
T010B
T010C
T011A
T011B
T011C
T012A
T012B
T012C
T013A
T013B
T013C
T014A
T014B
T014C
T015A
T015B
T015C
T016A
T016B
T016C
T017A
T017B
T017C
T018A
T018B
T018C
T019A
T019B
T019C
T020A
T020B
T020C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAngolo libero θ D.I. D.I. Spostamento ammesso
(gradi)
Diametro filo d
(Ø)
Numero di avvolgimenti n Costante molla
(N・mm/deg)

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°3560.320.05

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 135°3560.320.05

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°3560.320.05

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°3820.330.04

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 135°3820.330.04

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°3820.330.04

1.23 €

2 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°31080.340.03

1.23 €

0.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra a 135°31080.340.03

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°31080.340.03

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°31350.350.02

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 135°31350.350.02

3.72 €

1.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra a 180°31350.350.02

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°3430.420.15

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 135°3430.420.15

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°3430.420.15

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°3630.430.11

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 135°3630.430.11

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°3630.430.11

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°3840.440.09

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 135°3840.440.09

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°3840.440.09

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°31040.450.07

1.23 €

0.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra a 135°31040.450.07

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°31040.450.07

1.07 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°3360.520.36

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 135°3360.520.36

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°3360.520.36

3.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra a 90°3520.530.26

3.73 €

1.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra a 135°3520.530.26

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°3520.530.26

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°3690.540.2

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 135°3690.540.2

1.39 €

0.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra a 180°3690.540.2

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°3860.550.17

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 135°3860.550.17

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°3860.550.17

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°4560.420.12

1.39 €

0.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra a 135°4560.420.12

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°4560.420.12

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°4820.430.08

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 135°4820.430.08

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°4820.430.08

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°41080.440.07

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 135°41080.440.07

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°41080.440.07

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°41350.450.05

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 135°41350.450.05

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°41350.450.05

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°4440.520.28

1.22 €

0.67 €

20 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra a 135°4440.520.28

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°4440.520.28

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°4640.530.2

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 135°4640.530.2

1.23 €

0.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra a 180°4640.530.2

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°4840.540.16

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 135°4840.540.16

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°4840.540.16

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 90°41050.550.13

1.23 €

20 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 135°41050.550.13

1.23 €

20 Disponibile 10 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra a 180°41050.550.13

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB

Supporto tecnico