Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.E. D (Ø) | D.I. D (Ø) | Altezza t + h (mm) | Forza molla P (N/75%) | Spessore piastra t (mm) | Altezza h (mm) | Trattamento superficie | Durezza | JIS nominale | N. nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 8 | 4.2 | 0.55 | 107.8 | 0.3 | 0.25 | Finitura lucida | HRC37–46 | 8 | 1 | ||
0.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 10 | 5.2 | 0.7 | 186.2 | 0.4 | 0.3 | Finitura lucida | HRC37–46 | 10 | 2 | |||
0.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 12.5 | 6.2 | 0.85 | 264.6 | 0.5 | 0.35 | Finitura lucida | HRC37–46 | 12.5 | 3 | ||
0.19 € 0.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 14 | 7.2 | 0.9 | 245 | 0.5 | 0.4 | Finitura lucida | HRC37–46 | 14 | 4 | ||
0.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 16 | 8.2 | 1.05 | 372.4 | 0.6 | 0.45 | Finitura lucida | HRC37–46 | 16 | 5 | |||
0.24 € 0.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 18 | 9.2 | 1.2 | 509.6 | 0.7 | 0.5 | Finitura lucida | HRC37–46 | 18 | 6 | ||
0.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 20 | 10.2 | 1.35 | 666.4 | 0.8 | 0.55 | Finitura lucida | HRC37–46 | 20 | 7 | ||
0.29 € 0.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 22.5 | 11.2 | 1.45 | 637 | 0.8 | 0.65 | Finitura lucida | HRC37–46 | 22.5 | 8 | |||
0.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 25 | 12.2 | 1.6 | 774.2 | 0.9 | 0.7 | Finitura lucida | HRC37–46 | 25 | 9 | ||
0.39 € | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 28 | 14.2 | 1.8 | 1019.2 | 1 | 0.8 | Finitura lucida | HRC37–46 | 28 | 10 | |||
0.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 31.5 | 16.3 | 2.15 | 1724.8 | 1.25 | 0.9 | Finitura lucida | HRC37–46 | 31.5 | 11 | |||
1.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 35.5 | 18.3 | 2.25 | 1528.8 | 1.25 | 1 | Finitura lucida | HRC37–46 | 35.5 | 12 | ||
3.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 45 | 22.4 | 3.05 | 3283 | 1.75 | 1.3 | Finitura lucida | HRC37–46 | 45 | 14 | ||
2.35 € 1.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 50 | 25.4 | 3.4 | 4282.6 | 2 | 1.4 | Finitura lucida | HRC37–46 | 50 | 15 | ||
221.94 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 24 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 56 | 28.5 | 3.6 | 4018 | 2 | 1.6 | Finitura lucida | HRC37–46 | 56 | 16 | ||
180.19 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 63 | 31 | 4.25 | 6487.6 | 2.5 | 1.75 | Finitura lucida | HRC37–46 | 63 | 17 | |
262.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 71 | 36 | 4.5 | 6046.6 | 2.5 | 2 | Finitura lucida | HRC37–46 | 71 | 18 | |
424.11 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 80 | 41 | 5.3 | 9437.4 | 3 | 2.3 | Finitura lucida | HRC37–46 | 80 | 19 | ||
519.30 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 90 | 46 | 6 | 12700.8 | 3.5 | 2.5 | Finitura lucida | HRC37–46 | 90 | 20 | ||
0.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio per molle | 10 | 5.2 | 0.7 | 205.9 | 0.4 | 0.3 | Colore tempra | HRC43–50 | 10 | 2 | |||
0.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio per molle | 16 | 8.2 | 1.05 | 411.9 | 0.6 | 0.45 | Colore tempra | HRC43–50 | 16 | 5 | |||
0.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio per molle | 18 | 9.2 | 1.2 | 568.8 | 0.7 | 0.5 | Colore tempra | HRC43–50 | 18 | 6 | |||
0.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio per molle | 28 | 14.2 | 1.8 | 1127.8 | 1 | 0.8 | Colore tempra | HRC43–50 | 28 | 10 | ||
0.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio per molle | 31.5 | 16.3 | 2.15 | 1912.3 | 1.25 | 0.9 | Colore tempra | HRC43–50 | 31.5 | 11 |
Loading...
Carico | Per carichi leggeri | Deflessione utilizzata | 0.75h (mm) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
D.E. D(Ø)
D.I. D(Ø)
Altezza t + h(mm)
Forza molla P(N/75%)
Spessore piastra t(mm)
Altezza h(mm)
Trattamento superficie
Durezza
JIS nominale
N. nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali