Serie FA-1210MB / FA-1210MD / FWM-1210MBD (Ammortizzatori, Molle a gas)

Serie FA-1210MB / FA-1210MD / FWM-1210MBD (Ammortizzatori, Molle a gas)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Our standard characteristic adjustable dampers, with wide outer thread diameter range from M8 to M42, and variable shock absorbing characteristics.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-1210MB-C
FA-1210MB-S
FA-1210MD-C
FA-1210MD-S
FWM-1210MBD-C
FWM-1210MBD-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMassima energia assorbita
(J)
Struttura a orifizi Velocità massima di collisione
(m/s)
Velocità minima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)
Tappo

47.88 €

1 Disponibile 6 giorni 102.94Orifizio singolo10.38430Disponibile

44.34 €

1 Disponibile 6 giorni 102.94Orifizio singolo10.37630NA

48.28 €

22.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.9A più orifizi30.7844Disponibile

44.34 €

1 Disponibile 6 giorni 104.9A più orifizi30.7764NA

47.88 €

1 Disponibile 6 giorni 104.9A più orifizi irregolari20.38430Disponibile

44.34 €

1 Disponibile 6 giorni 104.9A più orifizi irregolari20.37630NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 10
Diametro filettatura esterna M12 Vite di montaggio nominale [M] 12 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio Massima resistenza(N) 1470 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 9.8
Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Diametro esterno(Ø) 12 Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) ±2,5
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 98 Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70

Supporto tecnico