Parti Opzionali Serie FA-1212C [Tappo silenziatore]

Parti Opzionali Serie FA-1212C [Tappo silenziatore]
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The sound absorbing cap decreases the impact noise when a load collides against the damper. The stroke is 11 mm when this sound absorbing cap is used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OP-090M12B

Codice componente
OP-090M12B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Materiale corpo principale Elastomero Lunghezza complessiva(mm) 11
Diametro esterno(Ø) 10 Colore Nero

Si trova sulla pagina di Parti Opzionali Serie FA-1212C [Tappo silenziatore], il codice articolo è il seguente: OP-090M12B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OP-090M12B.

Supporto tecnico