FA-S Series [Specifica resistente alla polvere]

FA-S Series [Specifica resistente alla polvere]
[Features]
· Manufacturer's standard adjustable damper with a dust-proof seal installed, allowing for improved durability in environments with dust when compared with the manufacturer's standard products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-S1612XB-S
FA-S2530GD-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Diametro filettatura esterna Vite di montaggio nominale [M] Massima energia assorbita
(J)
Struttura a orifizi Velocità massima di collisione
(m/s)
Velocità minima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)
Massima resistenza
(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Quantità massima di energia assorbita al minuto
(J/min)

87.05 €

1 11 giorni 1012M16169.8Orifizio singolo10.310250264614.716235

133.38 €

1 11 giorni 1030M252549A più orifizi30.7155150392033.225490

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Ambiente d'esercizio Resistenza alla polvere
Materiale corpo principale Acciaio Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) 2.5
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70 Tappo NA

Supporto tecnico