Parti Opzionali [Dado di fermo] OP-020FB

Parti Opzionali [Dado di fermo] OP-020FB
Prevent direct application of bottoming (drag generated when a mechanical collision occurs at the stroke end) to the end of the damper. Make sure to use this when an external stopper is not available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OP-020FB-S

Codice componente
OP-020FB-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

10.78 €

1 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Materiale corpo principale Acciaio Lunghezza complessiva(mm) 35
Tappo NA Diametro vite con profilo con smorzatore esterno(mm) M27 Corsa smorzatore(mm) 25

Si trova sulla pagina di Parti Opzionali [Dado di fermo] OP-020FB, il codice articolo è il seguente: OP-020FB-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OP-020FB-S.

Supporto tecnico