Parti Opzionali [Dado di fermo] OP-020GB

Parti Opzionali [Dado di fermo] OP-020GB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Prevent direct application of bottoming (drag generated when a mechanical collision occurs at the stroke end) to the end of the damper. Make sure to use this when an external stopper is not available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OP-020GB-C
OP-020GB-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Tappo

15.84 €

1 Disponibile 6 giorni 1032Disponibile

10.33 €

5.06 €

1 Stesso giorno

Stock

1020NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Materiale corpo principale Acciaio Diametro vite con profilo con smorzatore esterno(mm) M25
Corsa smorzatore(mm) 30

Supporto tecnico