Parti optional [Dado finecorsa] OP-020HB (Codici componente - Download CAD)

Parti optional [Dado finecorsa] OP-020HB
This product prevents bottoming (resistance generated when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

[Features]
・Adjust and tightly fasten the nut so that the stoppage 1 mm before the stroke end can be ensured, allowing for reliable fixing into place of the main body nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OP-020HB-C
OP-020HB-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Tappo

4.62 €

1 6 giorni 1030Disponibile

3.63 €

1 6 giorni 1015NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Materiale corpo principale Acciaio Diametro vite con profilo con smorzatore esterno(mm) M16
Corsa smorzatore(mm) 12

Supporto tecnico