Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010EB

Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010EB
  • Sconto volumi elevati
Can be used to improve damper durability when usage conditions involve an eccentric angle. In addition, it can also be used as a stopper nut. The maximum eccentric angle is 10 degrees.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OP-010EB

Codice componente
OP-010EB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

43.45 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Corsa(mm) 16 Diametro filettatura esterna M27
Vite di montaggio nominale [M] 27 Materiale corpo principale Acciaio Lunghezza complessiva(mm) 68
Diametro esterno(Ø) 27 Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) 10 Diametro vite con profilo con smorzatore esterno(mm) M20
Corsa smorzatore(mm) 16

Si trova sulla pagina di Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010EB, il codice articolo è il seguente: OP-010EB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OP-010EB.

Supporto tecnico