Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010FB

Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010FB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Can be used to improve damper durability when usage conditions involve an eccentric angle. In addition, it can also be used as a stopper nut. The maximum eccentric angle is 10 degrees.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OP-010FB

Codice componente
OP-010FB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

91.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Corsa(mm) 25 Diametro filettatura esterna M36
Vite di montaggio nominale [M] 36 Materiale corpo principale Acciaio Lunghezza complessiva(mm) 97
Diametro esterno(Ø) 36 Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) ±10 Diametro vite con profilo con smorzatore esterno(mm) M27
Corsa smorzatore(mm) 25

Si trova sulla pagina di Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010FB, il codice articolo è il seguente: OP-010FB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OP-010FB.

Supporto tecnico