Parti optional [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010TB

Parti optional [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010TB
Can be used to improve damper durability when usage conditions involve an eccentric angle. In addition, it can also be used as a stopper nut. The maximum eccentric angle is 10 degrees.

[Features]
· Screw the eccentric angle adapter into the main body until the eccentric angle cap is securely fitted with the piston rod, and screw in the nuts on the main body tightly at this position.
· Use it when the eccentric angle is 2.5 degrees or more.
· The main body can also be used as a stopper.
· Use together with a capless soft absorber.
・The maximum eccentric angle is ±10 degrees used in conjunction with the eccentric angle adapter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OP-010TB

Codice componente
OP-010TB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

116.80 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Corsa(mm) 35 Diametro filettatura esterna M40
Vite di montaggio nominale [M] 40 Materiale corpo principale Acciaio Lunghezza complessiva(mm) 127
Diametro esterno(Ø) 40 Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) 10 Diametro vite con profilo con smorzatore esterno(mm) M30
Corsa smorzatore(mm) 35

Si trova sulla pagina di Parti optional [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010TB, il codice articolo è il seguente: OP-010TB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OP-010TB.

Supporto tecnico