parti opzionali [adattatore angolo eccentrico] OP-010UB

parti opzionali [adattatore angolo eccentrico] OP-010UB
Durability can be improved in use conditions where the eccentric angle is effective. It can also be used as a stopper nut. The maximum use eccentric angle is 10 degrees.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OP-010UB

Codice componente
OP-010UB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

143.14 €

1 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Corsa(mm) 50 Diametro filettatura esterna M45
Vite di montaggio nominale [M] 45 Materiale corpo principale Acciaio Lunghezza complessiva(mm) 167
Diametro esterno(Ø) 45 Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) 10 Diametro vite con profilo con smorzatore esterno(mm) M36
Corsa smorzatore(mm) 50

Si trova sulla pagina di parti opzionali [adattatore angolo eccentrico] OP-010UB, il codice articolo è il seguente: OP-010UB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OP-010UB.

Supporto tecnico