Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KJ-40 |
KJ-50 |
KJ-63 |
KJ-80 |
KJ-100 |
KJ-125 |
KJ-160 |
KJ-200 |
KJ-250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza H (mm) | Durezza (Shore A) | Profilo esterno A (mm) | Diametro esterno D (φ) | Diametro foro D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 35 | 65 | 55 | 40 | 6.5 | |
15.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 44.5 | 65 | 65 | 50 | 9 | |
31.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 54.5 | 65 | 80 | 63 | 9 | |
45.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 69 | 65 | 100 | 80 | 9 | |
85.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 88 | 65 | 125 | 100 | 13 | ||
104.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 108 | 65 | 160 | 125 | 17 | |
173.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 135 | 65 | 200 | 160 | 17 | |
308.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 172 | 70 | 256 | 200 | 22 | |
427.77 € | 1 | 10 giorni | 10 | 216 | 70 | 321 | 250 | 22 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Paracolpi | Caratteristica di utilizzo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Foro rotondo | Tipi di gomma antivibrazioni | Altro | Materiali antivibrazioni | Gomma naturale |
Colore | Nero | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | Fino a 50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza H(mm)
Durezza(Shore A)
Profilo esterno A(mm)
Diametro esterno D(φ)
Diametro foro D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali