Tappeti antivibranti / quadrati, chiodati / estensibili in aggiunta / gomma / SM / KURASHIKI KAKO (Codici componente - Download CAD)

Tappeti antivibranti / quadrati, chiodati / estensibili in aggiunta / gomma / SM / KURASHIKI KAKO
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An anti-vibration performance far superior to rubber pads. Optional products (plate, washer rubber bushing)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SM-20C
SM-40C
SM-200C
SM-300
SM-B12
SM-B16
SM-B20
SM-B24
SM-P-L
SM-P-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max ammesso (inclusi supporti verticali max)
(N)
Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Materiali antivibrazioni Colore Articolo applicabile Bulloni disponibili
(M)
Carico ammesso
(N)
Temperatura ambiente di esercizio
(°C)
Tipo

9.96 €

1 Disponibile 6 giorni 102002059Gomma sinteticaNero--200Fino a 50Corpo principale del tappetino a molle (misura 55x70)

10.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1039020110Gomma sinteticaNero--390Fino a 50Corpo principale del tappetino a molle (misura 55x70)

15.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10200030490Gomma sinteticaNero--2000Fino a 50Corpo principale del tappetino a molle (misura 55x70)

39.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10290030880Gomma sinteticaNero--2900Fino a 50Corpo principale del tappetino a molle (misura 100x100)

2.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10---Gomma sinteticaNero-M12-Fino a 50Boccola in gomma con rondella

2.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10---Gomma sinteticaNero-M16-Fino a 50Boccola in gomma con rondella

3.32 €

1 Disponibile 10 giorni 10---Gomma sinteticaNero-M20-Fino a 50Boccola in gomma con rondella

4.15 €

1 Disponibile 10 giorni 10---Gomma sinteticaNero-M24-Fino a 50Boccola in gomma con rondella

3.98 €

1 6 giorni 10-----Per SM-300, SM-450---Piastra

2.54 €

1 6 giorni 10-----Per SM-20C–200C---Piastra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni Caratteristica di utilizzo Standard
Tipo di collegamento Altro Tipi di gomma antivibrazioni Altro

Supporto tecnico