Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KHA-55 |
KHA-65 |
KHA-75 |
KHA-80 |
KHA-90 |
KHA-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico max ammesso (inclusi supporti verticali max) (N) | Vite di collegamento M | Costante molla (N/mm) | Diametro esterno D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 880 | M12 | 200 | 55 | |
13.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1270 | M12 | 290 | 65 | |
18.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1860 | M12 | 450 | 75 | |
20.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2250 | M12 | 550 | 80 | |
30.07 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3040 | M12 | 730 | 90 | ||
34.24 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4750 | M16 | 1140 | 100 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni | Caratteristica di utilizzo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Entrambe le estremità filettate | Altezza H(mm) | 50 | Durezza(Shore A) | 50 |
Tipi di gomma antivibrazioni | Profilo rotondo | Materiali antivibrazioni | Gomma naturale | Colore | Nero |
Temperatura ambiente di esercizio(°C) | Fino a 50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico max ammesso (inclusi supporti verticali max)(N)
Vite di collegamento M
Costante molla(N/mm)
Diametro esterno D1(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali