Codice articolo del costruttore: HM-240
Marca: KURASHIKI KAKO
Prezzo: 475.39 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Larghezza W: 242 mm
Gamma di carico: 60,001~ kN
Carico ammesso: 74 kN
Carico max: 74000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HM-240
Codice componente
|
---|
HM-240 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza W (mm) | Gamma di carico (kN) | Carico ammesso (kN) | Carico max (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 242 | 60,001~ | 74 | 74000 |
Loading...
Tipo | Tipo di montaggio | Profilo di montaggio | Con attacco in gomma | Volantino di regolazione altezza | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Acciaio | Trattamento superficie filettatura | Cromatura trivalente | Materiale corpo | Acciaio |
Trattamento superficie corpo principale | Altro | Materiale in gomma inferiore | Gomma cloroprenica | Lunghezza vite L1(mm) | 150 |
Regolazione altezza L2(mm) | 20 | Altezza corpo h(mm) | 74 | Filettatura nominale M(mm) | 30 |
Proprietà | Standard / Prestazioni antivibrazioni | Dettagli sul trattamento superficiale | Vernice a base acido ftalico |
Si trova sulla pagina di Sostegno largo e alto giá montato, il codice articolo è il seguente: HM-240.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HM-240.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza W(mm)
Gamma di carico(kN)
Carico ammesso(kN)
Carico max(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HM-215 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Larghezza W (mm) | Gamma di carico (kN) | Carico ammesso (kN) | Carico max (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 216 | 34.001–60.000 | 54 | 54000 |