Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CM-60 |
CM-60S |
CM-60SUS |
CM-100 |
CM-100S |
CM-100SUS |
CM-200 |
CM-200C |
CM-600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Materiale raccordo | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. filettatura | Diametro ruota (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Materiale profilato | Metodo di movimentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Con piastra universale / Con regolatore | 80 | 35.01~80.00 | 59 | Nylon | Acciaio | Fori rotondi (Due fori) | 80 | - | 60 | 100 | - | 50 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 65 | Piastra in acciaio con zincatura | Ruota | |
27.60 € 11.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Con piastra universale / Con regolatore | 70 | 35.01~80.00 | 59 | Nylon | Acciaio | Fori rotondi (Due fori) | 80 | - | 60 | 100 | - | 50 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 66 | Piastra in acciaio con zincatura | Ruota | ||
149.99 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | - | Con piastra universale / Con regolatore | 79 | 35.01~80.00 | 59 | Nylon | Acciaio inox | Fori rotondi (Due fori) | 80 | - | 60 | 100 | - | 50 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 65 | Acciaio inox | Ruota | |
80.37 € 48.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Con regolatore | 120 | 80.01~140.00 | 98 | Nylon | Acciaio | Foro rotondo | 72 | 72 | 100 | 100 | - | 75 | 30 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 93 | Piastra in acciaio con zincatura | Ruota | |
41.35 € 20.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Con regolatore | 84 | 80.01~140.00 | 98 | Nylon | Acciaio | Foro rotondo | 72 | 72 | 100 | 100 | - | 60 | 30 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 76 | Piastra in acciaio con zincatura | Ruota | |
213.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Con regolatore | 120 | 80.01~140.00 | 98 | Nylon | Acciaio inox | Foro rotondo | 72 | 72 | 100 | 100 | - | 75 | 30 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 76 | Acciaio inox | Ruota | |
79.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con regolatore / Doppia rotella | 70 | 140.01~220.00 | 200 | Sfera in acciaio | Acciaio | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali | - | Ghisa con finitura a forno | Sfera | ||
149.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Con piastra universale / Con regolatore / Doppia rotella | 128 | 140.01~220.00 | 200 | Nylon | Acciaio | Foro rotondo | 80 | 80 | 110 | 110 | - | 75 | 64 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 93 | Piastra in acciaio con zincatura | Ruota | |
93.34 € | 1 | 6 giorni | - | Con regolatore | 79 | 485.01~750.00 | 590 | Sfera in acciaio | Acciaio | - | - | - | - | - | M16 | - | - | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali | - | Ghisa con finitura a forno | Sfera |
Loading...
Finecorsa | NA | Caratteristiche rotella | NA |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Materiale raccordo
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. filettatura
Diametro ruota(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Materiale profilato
Metodo di movimentazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali