Ruote con telaio in plastica Modello con attacco incluso

Ruote con telaio in plastica Modello con attacco incluso
A type of caster for light loads that is inserted into a pipe. The frame is made of resin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDN-50B
SDN-50G
SDN-50M
SDN-50W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore corpo principale

7.73 €

1 8 giorni Blu reale

7.73 €

1 6 giorni Grigio scuro

7.73 €

1 8 giorni Verde foresta

7.73 €

1 8 giorni Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Resina Altezza di montaggio H(mm) 76 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 40 Materiale bozzello Nylon
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Resina Diam. rotella D(Ø) 52
Larghezza rotella B(mm) 48 Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiano in struttura tubolare Categoria di carico Carico leggero

Supporto tecnico