Smorzatori rotanti / serie A / ACCURATE

Smorzatori rotanti / serie A / ACCURATE
  • Sconto volumi elevati
Grease-less high performance free stop hinge using the friction principle of resin and metal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KH51A025

Codice componente
KH51A025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

10.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con resistenza di coppia Lunghezza L(mm) 23.5 Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla corrosione / Ambiente sterile
Materiale Corpo principale: Resina (POM) / Perno rimovibile: Acciaio inox Tipo mobile Funzione di coppia / Con arresto libero Staffa Non disponibile
Coppia standard(N·mm) 245 φd(mm) 5 Albero rimovibile, numero di fori(Pezzo) 1
Differenza di coppia a seconda della direzione di rotazione Non disponibile

Supporto tecnico