Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FDT-47A / FDN-47A / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FDT-47A / FDN-47A / FUJI LATEX
  • Sconto volumi elevati
This disc damper has high torque, a thin, space saving shape, and its appearance is metallic. This small damper is available in 2 types of torque, one that works in both directions and the other in one direction.

[Features]
· The torque of the disc damper changes according to the rotation speed.
· Generally, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· Regarding the torque value of the catalog, 20rpm is the torque value at the time of rotation.
· When using the rotational fall of the cover, the rotation speed is slow at the initial stage of dropping and only torque less than the rated torque value is generated.
· The damper torque value (catalog rated torque value) varies according to the operating environment temperature.
· The torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· The viscosity of the oil inside the damper is affected by the temperature change, hence when the temperature returns to normal the torque also returns to the original value

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FDN-47A-L103
FDN-47A-L163
FDN-47A-L203
FDN-47A-R103
FDN-47A-R163
FDN-47A-R203
FDT-47A-103
FDT-47A-163
FDT-47A-203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia nominale
(N▪m)
Direzione della coppia Profilo albero montato

27.93 €

1 6 giorni 101In senso antiorarioTipo rotondo

27.93 €

1 18 giorni 101.6In senso antiorarioTipo rotondo

27.93 €

1 6 giorni 102In senso antiorarioTipo rotondo

27.93 €

1 6 giorni 101In senso orarioTipo rotondo

27.93 €

1 6 giorni 101.6In senso orarioTipo rotondo

27.93 €

1 6 giorni 102In senso orarioTipo rotondo

19.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101BidirezionaleTipo quadrato

22.92 €

1 6 giorni 101.6BidirezionaleTipo quadrato

19.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102BidirezionaleTipo quadrato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 65 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 360
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite

Supporto tecnico