Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FDT-57A / FDN-57A / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FDT-57A / FDN-57A / FUJI LATEX
  • Sconto volumi elevati
This damper has high torque, a thin space saving shape, and a metal appearance. This small damper is available in 2 types of torque, one that works in both directions and the other in one direction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FDN-57A-L303
FDN-57A-L403
FDN-57A-L553
FDN-57A-R303
FDN-57A-R553
FDT-57A-303
FDT-57A-403
FDT-57A-503
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia nominale
(N▪m)
Direzione della coppia Profilo albero montato

27.89 €

1 13 giorni 103In senso antiorarioTipo rotondo

27.89 €

1 6 giorni 104In senso antiorarioTipo rotondo

27.89 €

1 12 giorni 105.5In senso antiorarioTipo rotondo

27.89 €

1 6 giorni 103In senso orarioTipo rotondo

27.89 €

1 6 giorni 105.5In senso orarioTipo rotondo

24.12 €

1 Disponibile 6 giorni 103BidirezionaleTipo quadrato

20.58 €

1 Disponibile 6 giorni 104BidirezionaleTipo quadrato

24.12 €

1 6 giorni 104.7BidirezionaleTipo quadrato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 79 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 360
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite

Supporto tecnico