Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FDN-63A-L453 |
FDN-63A-L603 |
FDN-63A-L903 |
FDN-63A-R453 |
FDN-63A-R603 |
FDN-63A-R903 |
FDT-63A-403 |
FDT-63A-533 |
FDT-63A-703 |
FDT-63B-703 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Coppia nominale (N▪m) | Direzione della coppia | Profilo albero montato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4.5 | In senso antiorario | Tipo rotondo | ||
28.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | In senso antiorario | Tipo rotondo | ||
28.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8.5 | In senso antiorario | Tipo rotondo | |
28.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4.5 | In senso orario | Tipo rotondo | ||
28.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | In senso orario | Tipo rotondo | ||
28.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8.5 | In senso orario | Tipo rotondo | ||
25.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | Bidirezionale | Tipo quadrato | ||
25.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5.3 | Bidirezionale | Tipo quadrato | ||
25.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 6.7 | Bidirezionale | Tipo quadrato | |
25.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6.7 | Bidirezionale | Con gola scanalata |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo rotativo | Lunghezza L(mm) | 89 | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Funzione aggiuntiva | Con smorzatore | Grado di apertura θ(gradi) | 360 |
Metodo di montaggio | Elementi di fissaggio a vite |
Configura
Proprietà di base
Coppia nominale(N▪m)
Direzione della coppia
Profilo albero montato
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali