Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FDN-70A-L114 |
FDN-70A-R114 |
FDT-70A-903 |
FDT-70B-903 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Coppia nominale (N▪m) | Direzione della coppia | Profilo albero montato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | 11 | In senso antiorario | Tipo rotondo | ||
29.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 11 | In senso orario | Tipo rotondo | ||
25.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8.7 | Bidirezionale | Tipo quadrato | ||
26.55 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 8.7 | Bidirezionale | Con gola scanalata |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo rotativo | Lunghezza L(mm) | 95 | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Funzione aggiuntiva | Con smorzatore | Grado di apertura θ(gradi) | 360 |
Metodo di montaggio | Elementi di fissaggio a vite |
Configura
Proprietà di base
Coppia nominale(N▪m)
Direzione della coppia
Profilo albero montato
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali