Smorzatori rotanti / flangiata / unidirezionale / FFD-25FS / FW / SS / serie SW / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / flangiata / unidirezionale / FFD-25FS / FW / SS / serie SW / FUJI LATEX
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This damper is small and space saving, and is a unidirectional resin friction type damper that can be installed easily. In addition, no oil is used in this damper.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FFD-25FS-L102
FFD-25FS-L502
FFD-25FS-R102
FFD-25FS-R103
FFD-25FS-R502
FFD-25FW-L103
FFD-25FW-L153
FFD-25FW-L203
FFD-25FW-R203
FFD-25SS-L102
FFD-25SS-R102
FFD-25SS-R103
FFD-25SS-R502
FFD-25SW-L203
FFD-25SW-R203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L
(mm)
Metodo di montaggio Coppia nominale
(N▪m)
Direzione della coppia Altezza
(mm)

16.59 €

1 50 giorni 1042Elementi di fissaggio a vite0.1In senso antiorario13

16.59 €

1 50 giorni 1042Elementi di fissaggio a vite0.5In senso antiorario13

16.59 €

1 50 giorni 1042Elementi di fissaggio a vite0.1In senso orario13

16.59 €

1 50 giorni 1042Elementi di fissaggio a vite1In senso orario13

16.59 €

1 6 giorni 1042Elementi di fissaggio a vite0.5In senso orario13

16.68 €

1 50 giorni 1042Elementi di fissaggio a vite1In senso antiorario19

16.67 €

9.50 €

1 Stesso giorno

Stock

1042Elementi di fissaggio a vite1.5In senso antiorario19

16.68 €

1 Disponibile 6 giorni 1042Elementi di fissaggio a vite2In senso antiorario19

16.68 €

1 50 giorni 1042Elementi di fissaggio a vite2In senso orario19

16.59 €

1 50 giorni 1025Sedi chiave0.1In senso antiorario16

16.59 €

1 50 giorni 1025Sedi chiave0.1In senso orario16

16.59 €

1 50 giorni 1025Sedi chiave1In senso orario16

16.59 €

1 50 giorni 1025Sedi chiave0.5In senso orario16

16.68 €

1 50 giorni 1025Sedi chiave2In senso antiorario22

16.68 €

1 50 giorni 1025Sedi chiave2In senso orario22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Resina
Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 360

Supporto tecnico