Smorzatori rotanti / tipo a flangia / unidirezionale / FFD-28FS / FW / SS / serie SW / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / tipo a flangia / unidirezionale / FFD-28FS / FW / SS / serie SW / FUJI LATEX
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This damper is small and space saving, and is a unidirectional resin friction type damper that can be installed easily. In addition, no oil is used in this damper.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FFD-28FS-L103
FFD-28FS-R103
FFD-28FW-L153
FFD-28FW-L203
FFD-28FW-R203
FFD-28SS-R102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di montaggio Coppia nominale
(N▪m)
Direzione della coppia Altezza
(mm)

17.41 €

9.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Elementi di fissaggio a vite1In senso antiorario13

16.40 €

1 49 giorni 10Elementi di fissaggio a vite1In senso orario13

17.51 €

9.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Elementi di fissaggio a vite1.5In senso antiorario19

17.51 €

9.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Elementi di fissaggio a vite2In senso antiorario19

16.50 €

1 49 giorni 10Elementi di fissaggio a vite2In senso orario19

17.41 €

9.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sedi chiave0.1In senso orario16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 44 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Resina Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 360

Supporto tecnico