Cerniere a coppia / zinco / serie FHD-A1 / FUJI LATEX

Cerniere a coppia / zinco / serie FHD-A1 / FUJI LATEX
  • Sconto volumi elevati
As this damper is in the shape of a hinge, it is easy to install and corresponds to both opening direction and closing direction. In addition, it can not be used for vertical use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FHD-A1-1-104
FHD-A1-1-503
FHD-A1-2-104
FHD-A1-2-503
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia massima utilizzabile
(N▪m)
Direzione della coppia

74.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1010Direzione di chiusura

74.74 €

1 Disponibile 6 giorni 105Direzione di chiusura

74.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1010Direzione di apertura

74.74 €

1 11 giorni 105Direzione di apertura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Lunghezza L(mm) 80 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Lega di zinco Larghezza W(mm) 86 Funzione aggiuntiva Con smorzatore
Grado di apertura θ(gradi) 120 Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite

Supporto tecnico