Telaio / FRN-P2 / FUJI LATEX (Codici componente - Download CAD)

Telaio / FRN-P2 / FUJI LATEX
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This option is a FRN-P2 series G1 gear dedicated rack gear.

[Features]
· Speed characteristics
· The torque of the rotary damper changes according to the rotation speed.
· In general, as shown in the figure on the right, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· Regarding the torque value of the catalog, 20rpm is the torque value at the time of rotation.
· In addition, the torque at startup is slightly different from the rated torque.
· Temperature characteristics
· The torque of the rotary damper varies according to the operating environment temperature.
· In general, as shown in the figure on the right, the torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· This is because the viscosity of the silicone oil inside the damper is affected by the temperature change, hence if the temperature returns to original, the torque returns to the original.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ROP-020P2-1

Codice componente
ROP-020P2-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Componenti correlati Lunghezza L(mm) 400 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Resina Larghezza W(mm) 11.5 Modulo ingranaggi 1.5
Numero di denti ingranaggio 85

Si trova sulla pagina di Telaio / FRN-P2 / FUJI LATEX, il codice articolo è il seguente: ROP-020P2-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ROP-020P2-1.

Supporto tecnico