Smorzatori rotanti / flangiata / unidirezionale / serie FRN-P2 / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / flangiata / unidirezionale / serie FRN-P2 / FUJI LATEX
  • Sconto volumi elevati
This damper is a unidirectional rotary damper with adjustable torque. Also, the gears attached to the damper are available in 2 types.

[Features]
· The torque of the rotary damper changes according to the rotation speed.
· Generally, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· Regarding the torque value of the catalog, 20rpm is the torque value at the time of rotation.
· In addition, the torque at startup is slightly different from the rated torque.
· The torque of the rotary damper varies according to the operating environment temperature.
· In general, the torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· This is because the viscosity of the oil inside the damper is affected by the temperature change, hence when the temperature returns to normal, the torque also returns to its original value

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FRN-P2-L202G1
FRN-P2-L202G2
FRN-P2-L501G1
FRN-P2-R102G1
FRN-P2-R202G1
FRN-P2-R202G2
FRN-P2-R501G1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia nominale
(N▪m)
Direzione della coppia Modulo ingranaggi Numero di denti ingranaggio

39.00 €

1 Disponibile 6 giorni 100.2In senso antiorario1.528

39.00 €

1 14 giorni 100.2In senso antiorario3.013

39.00 €

1 13 giorni 100.05In senso antiorario1.528

39.00 €

1 Disponibile 6 giorni 100.1In senso orario1.528

39.00 €

1 Disponibile 6 giorni 100.2In senso orario1.528

39.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.2In senso orario3.013

39.00 €

1 Disponibile 25 giorni 100.05In senso orario1.528

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 63 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Resina Funzione aggiuntiva Con smorzatore / Funzione di coppia Grado di apertura θ(gradi) 360
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Ingranaggio Disponibile

Supporto tecnico