Smorzatori rotanti / bidirezionali / serie FRT-N1 / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / bidirezionali / serie FRT-N1 / FUJI LATEX
This rotary damper is small yet the torque is high, with a flange that makes installation easier.

[Features]
· The torque of the rotary damper changes according to the rotation speed.
· Generally, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· In addition, the torque at startup is slightly different from the rated torque.
· The torque of the rotary damper varies according to the operating environment temperature.
· In general, the torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· This is because the viscosity of the silicone oil inside the damper is affected by the temperature change.
· However, when the temperature returns to normal temperature, the torque returns to its original value

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FRT-N1-182

Codice componente
FRT-N1-182
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

7.30 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 38 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Resina Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 360
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Coppia nominale(N▪m) 0.18 Direzione della coppia Bidirezionale

Si trova sulla pagina di Smorzatori rotanti / bidirezionali / serie FRT-N1 / FUJI LATEX, il codice articolo è il seguente: FRT-N1-182.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FRT-N1-182.

Supporto tecnico