Smorzatori rotanti / bidirezionale / serie FRT-S1 / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / bidirezionale / serie FRT-S1 / FUJI LATEX
This damper is a small diameter rotary damper of space-saving type, with a cylindrical shape and a resin outer diameter ø9.5 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FRT-S1-201
FRT-S1-301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia nominale
(N▪m)

3.50 €

1 13 giorni 100.02

3.49 €

1 6 giorni 100.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 41 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Resina Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 360
Metodo di montaggio Sedi chiave Direzione della coppia Bidirezionale

Supporto tecnico