Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FRT / FRN-C2 / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FRT / FRN-C2 / FUJI LATEX
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This small damper is available in 2 types of torque, one that works in both directions and the other in one direction. We also offer both types with and without gear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FRN-C2-L301
FRN-C2-L301G1
FRN-C2-R301
FRN-C2-R301G1
FRT-C2-201
FRT-C2-201G1
FRT-C2-301
FRT-C2-301G1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia nominale
(N▪m)
Direzione della coppia Ingranaggio Modulo ingranaggi Numero di denti ingranaggio

7.05 €

1 Disponibile 6 giorni 100.03In senso antiorarioNA--

5.87 €

1 6 giorni 100.03In senso antiorarioDisponibile0.811

7.06 €

3.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.03In senso orarioNA--

5.88 €

1 6 giorni 100.03In senso orarioDisponibile0.811

3.67 €

1 13 giorni 100.02BidirezionaleNA--

4.05 €

1 Disponibile 13 giorni 100.02BidirezionaleDisponibile0.811

3.67 €

1 13 giorni 100.03BidirezionaleNA--

4.05 €

1 6 giorni 100.03BidirezionaleDisponibile0.811

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 27.5 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Resina Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 360
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite

Supporto tecnico